Close up of D303

D303

Data Line Common Mode Filters

Designer's Kit, common mode filters, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 5,0 µH - 28 µH
  • Anzahl Werte: 17 (4 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD, TH
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $75,00
3 $73,00
5 $65,00
7 $57,00
10 $57,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für D303 Nachbestellen

17 (4 of each)

CDF Series   Surface Mount, 10- and 8-Line Data Line EMI Filters

Produkt Einheiten inklusive Induktivität
min (µH)
Isolations-
spannung (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
CDF10000LD 4 5,0 300 250 100
CDF8000LD 4 5,0 300 250 100
CDF8500LD 4 5,0 300 180 500

DLF Series  Data Line EMI Filters

Produkt Einheiten inklusive Induktivität
min (µH)
Isolations-
spannung (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
DLF 8000L 4 28 300 100 100
DLF 8500L 4 5,0 300 45,0 500
DLF 4000L 4 28 300 100 100
DLF 4500L 4 24 300 45,0 500
DLF 3000L 4 28 300 100 100
DLF 3500L 4 24 300 45,0 500
DLF 2000L 4 28 300 100 100
DLF 2500L 4 24 300 45,0 500

PDLF Series  Surface Mount Data Line EMI Filters

Produkt Einheiten inklusive Induktivität
min (µH)
Isolations-
spannung (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
PDLF4000LC 4 5,0 300 250 100
PDLF4500LC 4 5,0 300 200 500
PDLF3000LC 4 5,0 300 250 100
PDLF3500LC 4 5,0 300 200 500
PDLF2000LC 4 5,0 300 250 100
PDLF2500LC 4 5,0 300 200 500