Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (mΩ) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF10000L_ | 10 | 0,52 @ 0,043 GHz | 43,0 | 5,0 | 100 | 250 | 300 |
CDF8000L_ | 8 | 0,63 @ 0,037 GHz | 53,0 | 5,0 | 100 | 250 | 300 |
CDF8500L_ | 8 | 0,52 @ 0,042 GHz | 53,0 | 5,0 | 500 | 180 | 300 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,5 | 0,46 |