Close up of C393

C393

Wideband RF Transformers

Designer's Kit, WBC wideband transformers, RoHS
  • 频率范围: 150 kHz - 1200 MHz
  • 阻抗比: 1 to 1, 2, 4, 8, 9 and 16
  • 感值数目: 12 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

C393的套件内容 添补

12 (3 of each)

WBC Series  SMT Mini Wideband Transformers

产品 包含数量 电感 pri (µH) 电感 sec (µH) DCR pri (mΩ) DCR sec (mΩ) 带宽 (MHz)
WBC1-1LC 3 10 10 120 120 0.4 600
WBC1-1TLC 3 9.5 9.5 75.0 75.0 0.25 750
WBC16-1TLC 3 5.0 80 80.0 230 0.6 300
WBC2-1TLC 3 10 20 120 150 0.2 500
WBC3-1TLC 3 9.0 27 100 150 0.3 900
WBC4-14LC 3 2.0 8.0 50.0 100 1.5 1200
WBC4-1TLC 3 9.0 36 55.0 120 0.25 750
WBC4-1WLC 3 5.0 20 80.0 120 0.5 1000
WBC4-4LC 3 9.0 36 60.0 120 0.25 800
WBC4-6TLC 3 9.0 36 80.0 200 0.3 700
WBC8-1LC 3 22 176 120 310 0.15 600
WBC9-1LC 3 9.0 81 80.0 230 0.3 500