Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 |
测试频率 (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
额定电流 (mA) |
插入 损耗 (db) |
直流不平衡 5 | 带宽 (MHz) |
隔离 电压 (Vrms) |
原理图 | 色点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||||||
WBC1-1LC | 10 | 10 | 100 | 120 | 120 | 1 : 1 | 250 | 0.4 | - | 0.4 — 600 | 300 | A | Brown |
WBC1-1TLC | 9.5 | 9.5 | 100 | 75.0 | 75.0 | 1 : 1 | 250 | 0.58 | 36.0 | 0.25 — 750 | 300 | B | Brown |
WBC16-1TLC | 5.0 | 80 | 100 | 80.0 | 230 | 1 : 16 | 250 | 0.8 | 5.0 | 0.6 — 300 | 300 | B | Violet |
WBC2-1TLC | 10 | 20 | 100 | 120 | 150 | 1 : 2 | 250 | 0.5 | 8.5 | 0.2 — 500 | 300 | B | Red |
WBC3-1TLC | 9.0 | 27 | 100 | 100 | 150 | 1 : 3 | 250 | 0.6 | 8.5 | 0.3 — 900 | 300 | B | Orange |
WBC4-14LC | 2.0 | 8.0 | 100 | 50.0 | 100 | 1 : 4 | 250 | 2 | 15.0 | 1.5 — 1200 | 300 | B | Green |
WBC4-1TLC | 9.0 | 36 | 100 | 55.0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 1 | 30.0 | 0.25 — 750 | 300 | B | Yellow |
WBC4-1WLC | 5.0 | 20 | 100 | 80.0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 0.9 | 10.0 | 0.5 — 1000 | 300 | B | White |
WBC4-4LC | 9.0 | 36 | 100 | 60.0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 1 | 30.0 | 0.25 — 800 | 300 | C | Yellow |
WBC4-6TLC | 9.0 | 36 | 100 | 80.0 | 200 | 1 : 4 | 250 | 0.65 | 7.5 | 0.3 — 700 | 300 | B | Blue |
WBC8-1LC | 22 | 176 | 100 | 120 | 310 | 1 : 8 | 250 | 0.6 | 17.0 | 0.15 — 600 | 300 | D | Gray |
WBC9-1LC | 9.0 | 81 | 100 | 80.0 | 230 | 1 : 9 | 250 | 0.54 | 5.0 | 0.3 — 500 | 300 | B | White |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,9 | 0,3 |