产品 | 包含数量 | 电感 (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPS3030-103MRC | 3 | 10 | 20 | 42.8 | 0.70 | 1.2 |
LPS3030-153MRC | 3 | 15 | 20 | 35.7 | 0.60 | 1.0 |
LPS3030-183MRC | 3 | 18 | 20 | 26.1 | 0.54 | 0.90 |
LPS3030-223MRC | 3 | 22 | 20 | 26.0 | 0.48 | 0.85 |
LPS3030-333MRC | 3 | 33 | 20 | 19.6 | 0.42 | 0.80 |
LPS3030-473MRC | 3 | 47 | 20 | 14.6 | 0.33 | 0.65 |
LPS3030-683MRC | 3 | 68 | 20 | 12.1 | 0.27 | 0.62 |
LPS3030-104MRC | 3 | 100 | 20 | 9.8 | 0.23 | 0.46 |
LPS3030-124MRC | 3 | 120 | 20 | 8.7 | 0.21 | 0.42 |
LPS3030-154MRC | 3 | 150 | 20 | 7.4 | 0.19 | 0.34 |
LPS3030-184MRC | 3 | 180 | 20 | 7.0 | 0.17 | 0.32 |
LPS3030-224MRC | 3 | 220 | 20 | 6.0 | 0.16 | 0.30 |
LPS3030-334MRC | 3 | 330 | 20 | 4.9 | 0.13 | 0.23 |
LPS3030-474MRC | 3 | 470 | 20 | 4.1 | 0.11 | 0.20 |
LPS3030-564MRC | 3 | 560 | 20 | 3.3 | 0.10 | 0.16 |
LPS3030-684MRC | 3 | 680 | 20 | 2.9 | 0.090 | 0.15 |
LPS3030-824MRC | 3 | 820 | 20 | 2.9 | 0.080 | 0.14 |