Close up of D303

D303

Data Line Common Mode Filters

Designer's Kit, common mode filters, RoHS
  • 电感范围: 5.0 µH - 28 µH
  • 感值数目: 17 (4 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD, TH
立即购买:
计数 单价
1 $75.00
3 $73.00
5 $65.00
7 $57.00
10 $57.00

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.

D303的套件内容 添补

17 (4 of each)

CDF Series   Surface Mount, 10- and 8-Line Data Line EMI Filters

产品 包含数量 最小
电感 (µH)
隔离
电压 (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
CDF10000LD 4 5.0 300 250 100
CDF8000LD 4 5.0 300 250 100
CDF8500LD 4 5.0 300 180 500

DLF Series  Data Line EMI Filters

产品 包含数量 最小
电感 (µH)
隔离
电压 (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
DLF 8000L 4 28 300 100 100
DLF 8500L 4 5.0 300 45.0 500
DLF 4000L 4 28 300 100 100
DLF 4500L 4 24 300 45.0 500
DLF 3000L 4 28 300 100 100
DLF 3500L 4 24 300 45.0 500
DLF 2000L 4 28 300 100 100
DLF 2500L 4 24 300 45.0 500

PDLF Series  Surface Mount Data Line EMI Filters

产品 包含数量 最小
电感 (µH)
隔离
电压 (V)
DCR max (mΩ) Irms (mA)
PDLF4000LC 4 5.0 300 250 100
PDLF4500LC 4 5.0 300 200 500
PDLF3000LC 4 5.0 300 250 100
PDLF3500LC 4 5.0 300 200 500
PDLF2000LC 4 5.0 300 250 100
PDLF2500LC 4 5.0 300 200 500