Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
截止 频率 (MHz) 2 |
最小 电感 (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (mΩ) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDLF4000L_ | 4 | 0.949 @ 210 MHz | 1100 | 5.0 | 100 | 250 | 300 |
PDLF4500L_ | 4 | 0.848 @ 200 MHz | 880 | 5.0 | 500 | 200 | 300 |
PDLF3000L_ | 3 | 0.901 @ 280 MHz | 1400 | 5.0 | 100 | 250 | 300 |
PDLF3500L_ | 3 | 0.910 @ 210 MHz | 1100 | 5.0 | 500 | 200 | 300 |
PDLF2000L_ | 2 | 0.958 @ 280 MHz | 1300 | 5.0 | 100 | 250 | 300 |
PDLF2500L_ | 2 | 0.929 @ 250 MHz | 1200 | 5.0 | 500 | 200 | 300 |
PDLF4000/4500 | PDLF3000/3500 | PDLF2000/2500 |
---|---|---|
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4,4 | 0,35 |