ZE2413-AE

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

STMicroelectronics A6986I and L6986I와(과) 호환

입력 전압 출력 FSW
5 V 8 V , 0.2 A 400 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH)
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2 A (µH) 1
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZE2413-AED 18 14 2.6 0.056 0.352 0.18 1 : 2 3300
메모
  1. Inductance is for the primary, measured on at 400 kHz, 0.2 Vrms, 2 Adc.
  2. Isat: DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 400 kHz, 0.2 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

ze2413s.gif





 

물리적 특성

ze2413d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.4 − 2.7 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.3 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈