Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
Irms (mA) 3 | DCR max (Ω) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|
ZE2549-474LC | 2.47 @ 4.4 MHz | 329 | 910 | 0.170 | 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,8 | 0,4 |