サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZE2413-AE

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

STMicroelectronics A6986I and L6986Iに対応

入力電圧 出力 Fsw
5 V 8 V , 0.2 A 400 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2 A (µH) 1
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZE2413-AED 18 14 2.6 0.056 0.352 0.18 1 : 2 3300
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured on at 400 kHz, 0.2 Vrms, 2 Adc.
  2. Isat: DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 400 kHz, 0.2 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

回路図

ze2413s.gif





 

物理的特徴

ze2413d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.4 − 2.7 g
パッケージ:
200/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.3 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ