Close up of C499

C499

Shielded Power Inductors

C499 - Designer's Kit, MSS1812T, 10% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 100 µH - 1000 µH
  • 電流範囲: 1.8 A - 6.0 A
  • 値の数: 7 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C499のキットの内容 詰め替え

7 (3 of each)

MSS1812T Series  High Temperature Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1812T-104MED 3 100 20 3.3 6.0 4.4
MSS1812T-154KED 3 150 10 2.8 4.8 3.8
MSS1812T-224KED 3 220 10 2.3 4.0 3.2
MSS1812T-334KED 3 330 10 1.8 3.1 2.6
MSS1812T-474KED 3 470 10 1.4 2.8 2.1
MSS1812T-684KED 3 680 10 1.3 2.3 1.9
MSS1812T-105KED 3 1000 10 0.85 1.8 1.4