製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3316H-121MLD | 3 | 0.12 | 20 | 200 | 28.0 | 17.0 |
DO3316H-331MLD | 3 | 0.33 | 20 | 200 | 20.0 | 16.0 |
DO3316H-681MLD | 3 | 0.68 | 20 | 200 | 13.0 | 12.0 |
DO3316H-102MLD | 3 | 1.0 | 20 | 100 | 11.0 | 10.0 |
DO3316H-152MLD | 3 | 1.5 | 20 | 90.0 | 9.0 | 9.0 |
DO3316H-222MLD | 3 | 2.2 | 20 | 80.0 | 7.8 | 7.4 |
DO3316H-272MLD | 3 | 2.7 | 20 | 65.0 | 7.0 | 6.6 |
DO3316H-332MLD | 3 | 3.3 | 20 | 60.0 | 6.4 | 5.9 |
DO3316H-392MLD | 3 | 3.9 | 20 | 50.0 | 5.9 | 5.3 |
DO3316H-472MLD | 3 | 4.7 | 20 | 45.0 | 5.4 | 4.8 |