Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZE2413-AE

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics A6986I and L6986I

Eingangsspannung Ausgang fSchalt
5 V 8 V , 0,2 A 400 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH)
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2 A (µH) 1
Isat (A) 2 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
ZE2413-AED 18 14 2,6 0,056 0,352 0,18 1 : 2 3300
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured on at 400 kHz, 0.2 Vrms, 2 Adc.
  2. Isat: DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 400 kHz, 0.2 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. 3300 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

ze2413s.gif





 

Physikalische Eigenschaften

ze2413d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.4 − 2.7 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.3 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen