Funktioniert mit STMicroelectronics A6986I and L6986I
Eingangsspannung | Ausgang | fSchalt |
---|---|---|
5 V | 8 V , 0,2 A | 400 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) 1 |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZE2413-AED | 18 | 14 | 2,6 | 0,056 | 0,352 | 0,18 | 1 : 2 | 3300 |
Reinforced insulation example | Basic insulation example |
---|---|
Working voltage 350 Vrms | Working voltage 800 Vrms |
Altitude 3000 m | Altitude 3000 m |
Overvoltage category II | Overvoltage category II |
Pollution degree 2 | Pollution degree 2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,3 | 0,5 |