Close up of C407

C407

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS5010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 470 nH - 680 µH
  • Strombereich: 100 mA - 3,4 A
  • Anzahl Werte: 22 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C407 Nachbestellen

22 (3 of each)

LPS5010 Series   Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS5010-471MRC 3 0,47 20 290 3,4 2,7
LPS5010-821MRC 3 0,82 20 195 2,6 1,5
LPS5010-152MRC 3 1,5 20 168 1,9 1,4
LPS5010-222MRC 3 2,2 20 144 1,6 1,2
LPS5010-332MRC 3 3,3 20 105 1,3 1,1
LPS5010-472MRC 3 4,7 20 76,0 1,1 0,98
LPS5010-562MRC 3 5,6 20 75,0 1,0 0,92
LPS5010-682MRC 3 6,8 20 71,0 0,93 0,85
LPS5010-103MRC 3 10 20 51,0 0,74 0,80
LPS5010-153MRC 3 15 20 39,0 0,62 0,75
LPS5010-223MRC 3 22 20 32,0 0,53 0,62
LPS5010-333MRC 3 33 20 26,0 0,43 0,55
LPS5010-473MRC 3 47 20 20,0 0,36 0,44
LPS5010-683MRC 3 68 20 15,0 0,30 0,35
LPS5010-104MRC 3 100 20 12,0 0,24 0,28
LPS5010-124MRC 3 120 20 11,0 0,23 0,25
LPS5010-154MRC 3 150 20 9,0 0,21 0,23
LPS5010-224MRC 3 220 20 7,0 0,17 0,20
LPS5010-334MRC 3 330 20 5,5 0,14 0,19
LPS5010-474MRC 3 470 20 4,5 0,11 0,15
LPS5010-564MRC 3 560 20 4,0 0,10 0,14
LPS5010-684MRC 3 680 20 3,7 0,10 0,13