C345

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS6235 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 6,8 µH - 10 mH
  • Strombereich: 74 mA - 2,8 A
  • Anzahl Werte: 31 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $95,00
3 $92,00
5 $82,00
7 $72,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C345 Nachbestellen

31 (3 of each)

LPS6235 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (mH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS6235-682MRC 3 0,0068 20 55,0 2,8 1,9
LPS6235-822MRC 3 0,0082 20 48,0 2,7 1,9
LPS6235-103MRC 3 0,0100 20 37,0 2,5 1,8
LPS6235-123MRC 3 0,012 20 29,0 2,3 1,8
LPS6235-153MRC 3 0,015 20 25,0 2,0 1,7
LPS6235-183MRC 3 0,018 20 24,0 1,9 1,7
LPS6235-223MRC 3 0,022 20 24,0 1,7 1,6
LPS6235-333MRC 3 0,033 20 16,0 1,5 1,3
LPS6235-473MRC 3 0,047 20 13,0 1,2 1,2
LPS6235-563MRC 3 0,056 20 12,0 1,1 1,1
LPS6235-683MRC 3 0,068 20 10,8 0,96 1,0
LPS6235-823MRC 3 0,082 20 10,0 0,55 0,95
LPS6235-104MRC 3 0,100 20 9,0 0,54 0,90
LPS6235-124MRC 3 0,12 20 8,3 0,51 0,80
LPS6235-154MRC 3 0,15 20 7,3 0,45 0,73
LPS6235-224MRC 3 0,22 20 5,6 0,37 0,64
LPS6235-334MRC 3 0,33 20 4,4 0,30 0,50
LPS6235-474MRC 3 0,47 20 3,6 0,26 0,43
LPS6235-564MRC 3 0,56 20 3,1 0,23 0,38
LPS6235-684MRC 3 0,68 20 2,8 0,21 0,37
LPS6235-824MRC 3 0,82 20 2,5 0,19 0,33
LPS6235-105MRC 3 1,0 20 2,2 0,18 0,30
LPS6235-155MRC 3 1,5 20 1,9 0,14 0,26
LPS6235-185MRC 3 1,8 20 1,7 0,13 0,23
LPS6235-225MRC 3 2,2 20 1,5 0,11 0,22
LPS6235-335MRC 3 3,3 20 1,1 0,10 0,18
LPS6235-475MRC 3 4,7 20 0,94 0,084 0,15
LPS6235-565MRC 3 5,6 20 0,86 0,080 0,13
LPS6235-685MRC 3 6,8 20 0,80 0,069 0,12
LPS6235-825MRC 3 8,2 20 0,70 0,067 0,12
LPS6235-106MRC 3 10 20 0,61 0,060 0,095