Close up of C330

C330

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS3314 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 820 µH
  • Strombereich: 100 mA - 2,0 A
  • Anzahl Werte: 26 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $85,00
3 $82,00
5 $73,00
7 $64,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C330 Nachbestellen

26 (3 of each)

LPS3314 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3314-102MRC 3 1,0 20 215 2,0 2,1
LPS3314-222MRC 3 2,2 20 140 1,5 1,6
LPS3314-332MRC 3 3,3 20 115 1,3 1,4
LPS3314-472MRC 3 4,7 20 86,0 1,0 1,3
LPS3314-562MRC 3 5,6 20 74,0 0,98 1,1
LPS3314-682MRC 3 6,8 20 72,0 0,91 1,1
LPS3314-822MRC 3 8,2 20 60,0 0,78 1,0
LPS3314-103MRC 3 10 20 55,0 0,70 0,87
LPS3314-153MRC 3 15 20 45,0 0,59 0,82
LPS3314-183MRC 3 18 20 37,0 0,54 0,68
LPS3314-223MRC 3 22 20 34,0 0,49 0,60
LPS3314-333MRC 3 33 20 27,0 0,40 0,58
LPS3314-473MRC 3 47 20 22,0 0,34 0,47
LPS3314-563MRC 3 56 20 19,0 0,31 0,42
LPS3314-683MRC 3 68 20 17,0 0,29 0,40
LPS3314-823MRC 3 82 20 14,0 0,26 0,39
LPS3314-104MRC 3 100 20 13,0 0,24 0,32
LPS3314-124MRC 3 120 20 11,0 0,22 0,30
LPS3314-154MRC 3 150 20 10,0 0,20 0,27
LPS3314-184MRC 3 180 20 9,0 0,18 0,25
LPS3314-224MRC 3 220 20 7,0 0,17 0,22
LPS3314-334MRC 3 330 20 6,0 0,13 0,18
LPS3314-474MRC 3 470 20 4,5 0,11 0,16
LPS3314-564MRC 3 560 20 4,5 0,11 0,15
LPS3314-684MRC 3 680 20 4,0 0,11 0,13
LPS3314-824MRC 3 820 20 3,7 0,10 0,11