C326

High Current Inductors

Designer's Kit, DO3316H power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 120 nH - 4,7 µH
  • Strombereich: 5,4 A - 28,0 A
  • Anzahl Werte: 10 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C326 Nachbestellen

10 (3 of each)

DO3316H Series  High Current Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3316H-121MLD 3 0,12 20 200 28,0 17,0
DO3316H-331MLD 3 0,33 20 200 20,0 16,0
DO3316H-681MLD 3 0,68 20 200 13,0 12,0
DO3316H-102MLD 3 1,0 20 100 11,0 10,0
DO3316H-152MLD 3 1,5 20 90,0 9,0 9,0
DO3316H-222MLD 3 2,2 20 80,0 7,8 7,4
DO3316H-272MLD 3 2,7 20 65,0 7,0 6,6
DO3316H-332MLD 3 3,3 20 60,0 6,4 5,9
DO3316H-392MLD 3 3,9 20 50,0 5,9 5,3
DO3316H-472MLD 3 4,7 20 45,0 5,4 4,8