站点设定

仓库
语言设定
货币设定
资源
视频库
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

安全 UL / CSA / IEC


大多数线艺产品通常未经UL、CSA、TUV、CE或其他机构的认证。安全标准清单通常适用于完整的电子组件,例如电源、计算机、调制解调器、电视等,而不适用于线艺生产的高频变压器或电感器。在大多数情况下,线艺产品是我们客户用来制造最终设备的零件;电感器或变压器通常不会被单独列出。

根据客户要求,线艺可以获得特定的变压器清单,例如,UL / IEC 60950协调标准中的“信息技术设备安全性”。但是,这不代表最终设备有资格自动获得机构批准。制造商仍必须提交整个产品,用于UL批准。另外,应客户要求,线艺可以提供有关高压电位和绝缘的相关信息,以支持客户完成批准过程。

如要获取有关安全机构批准的信息,请联系线艺技术支持

]]>