站点设定

仓库
语言设定
货币设定
资源
视频库
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

失效率计算

查看PDF数据表

稳态FIT的计算公式为= λGπQπSπT (故障/十亿小时)根据Telcordia Technologies特别报告SR-332,第1版,2001年5月。

其中:
λG = 从Telcordia SR-332的表7-1中选择(最高置信度为90%)
πQ = 1.0 (摘自Telcordia SR-332,表7-4中的质量等级II)
πS = 1.0 (摘自Telcordia SR-332,表7-6,假设电应力水平为50%)
πT = 2.0 (根据表7-7计算+ 85°C  Ea 活化能 = 0.15 eV)

 

  稳态FIT
(故障/十亿小时)
MTBF*
(小时)
射频电磁    
晶片电感(所有尺寸) 1.0 1,000,000,000
空气芯“弹簧”电感器(所有尺寸 1.0 1,000,000,000
90系列轴向引线电感 1.0 1,000,000,000
RFID应答器线圈 1.0 1,000,000,000
可调电感器(单线圈、插槽系列) 2.0 500,000,000
锥形宽带电感 38 26,315,789
宽带射频变压器、芯片变压器、不平衡变压器、定向耦合器 60 16,666,667

功率磁性元件
   
     
功率晶片电感(PS、FS和所有尺寸) 38 26,315,789
SMT电感(DH, DO, DS, DT, EPL, LPD, LPO, LPS, ME, MLC,
MOS, MSD, MSS, MVR, PFL, SER, SLC, XAL, XFL和XPL系列)
38 26,315,789
耦合功率电感器(LPD, MSD, PFD) 38 26,315,789
固定电感(PCH, PCV, DMT, Mag Amps等) 38 26,315,789
变压器(包括基极/栅极驱动器,功率因数控制器,平面
和CCFL)
38 26,315,789
电流传感器 38 26,315,789

EMI电磁和LC滤波器
   
滤波线圈(包括PDLF, PTRF, CCDLF, TTDLF, DLF) 38 26,315,789
共式扼流圈(包括DLF, PDLF, CCDLF, TTDLF, TRF,
PTRF, TTTRF, P32xx, BU, USB系列)
38 26,315,789
过滤连接器(包括TRFRJ, PCRJ) 38 26,315,789
过滤器组件(包括PxLP和SxxP) 12 83,333,333

xDSL磁性元件
   
xDSL变压器 38 26,315,789