Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
额定电流 (mA) | 带宽 (MHz) |
隔离 电压 (Vrms) |
原理图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
SWB1010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | A |
SWB1010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | A |
SWB1015-PCL | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | A |
SWB1040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | A |
SWB2010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | B |
SWB2010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | B |
SWB2040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | B |
SWB3010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | C |
SWB3010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | C |
SWB3015-PCL | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | C |
SWB3040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | C |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
额定电流 (mA) | 带宽 (MHz) |
隔离 电压 (Vrms) |
原理图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
SWB1010-1-SMLD | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | A |
SWB1010-SMLD | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | A |
SWB1015-SMLD | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | A |
SWB1040-SMLD | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | A |
SWB2010-1-SMLD | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | B |
SWB2010-SMLD | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | B |
SWB2040-SMLD | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | B |
SWB3010-1-SMLD | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | C |
SWB3010-SMLD | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | C |
SWB3015-SMLD | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | C |
SWB3040-SMLD | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | C |
SWB10xx | SWB20xx | SWB30xx |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 (SMT parts)* | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,45 |