有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
额定电流 (mA) |
插入 损耗 (db) |
带宽 (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||
A9899-A | 18.0 | 18.0 | 230.0 | 310.0 | 1 : 1 | 250 | 0.6 | 0.26 — 930 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | /330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,34 |