Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 | 额定电流 (mA) |
插入 损耗 (db) |
带宽 (MHz) |
隔离 电压 (Vrms) |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||
PFD3215-103MEC | 8.0 | 1.3 | 250 | 0.5 | 0.4 — 150 | 250 | 1 : 1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |