Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
每个绕组的最小电感 (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 | 额定电流 (mA) |
插入 损耗 (db) |
带宽 (MHz) |
隔离 电压 (Vrms) |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||
PFD3215-391MEC | 0.31 | 0.070 | 250 | 0.6 | 12.6 — 645 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-102MEC | 0.80 | 0.12 | 250 | 0.4 | 4 — 500 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-182MEC | 1.4 | 0.25 | 250 | 0.5 | 2.2 — 300 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-222MEC | 1.7 | 0.27 | 250 | 0.4 | 2 — 370 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-332MEC | 2.6 | 0.36 | 250 | 0.6 | 1.2 — 310 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-472MEC | 3.7 | 0.45 | 250 | 0.5 | 0.9 — 250 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-682MEC | 5.4 | 0.63 | 250 | 0.5 | 0.8 — 150 | 250 | 1 : 1 |
PFD3215-103MEC | 8.0 | 1.3 | 250 | 0.5 | 0.4 — 150 | 250 | 1 : 1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |