Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W1 : W2 : W3 | ||||
WA8351-ALC | 3.0 | 0.74 | 0.74 | 7.56 | 25.2 | 1 : 1 : 8.4 | 500 |