与Texas Instruments PM8804一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|---|
MA5509-CLD | 36 V — 72 V | 3.3 V , 20 A | 66 W | - |
NA6083-BLD | 36 V — 72 V | 5 V , 20 A | 100 W | 250 kHz |
RA7129-BLD | 36 V — 72 V | 5 V , 20 A | 100 W | - |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 |
公差 (%) | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux/Bias | Pri : Sec : Aux/Bias | |||||
MA5509-CLD | 70 | 10 | 0.059 | 0.003 | 0.300 | 0.838 | 1 : 0.2 : 0.533 | 1500 |
RA7129-BLD | 134 | 25 | 0.027 | 0.004 | 0.174 | 0.180 | 1 : 0.333 : 0.667 | 1500 |
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 |
公差 (%) |
最小 电感 (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux/Bias | Pri : Sec : Aux/Bias | ||||||
NA6083-BLD | 70 | 10 | 60 @ 3.5 A | 0.111 | 0.006 | 0.660 | 1.820 | 1 : 0.2 : 0.6 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |