Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±15%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
次级 输出 (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE40Q-24ED | 40 | 27.8 | 3.7 | 35.0 | 69.0 | 85.0 | 0.14 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1.5 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 |