Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 0.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
次级 输出 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE30P-50LD | 3 | 310 | 279 | 1.020 | 0.118 | 2.010 | 4.50 | 1 : 0.28 : 0.7 | 1500 | 5 V , 0.6 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
POE30P | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,35 | 0,45 | |
POE70P | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
POE13P | 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |