Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 0.57 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, A) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE60C-33LD | 6 | 184.0 | 165.6 | 0.286 | 0.026 | 0.515 | 4.0 | 1 : 0.1 : 0.333 | 1500 | 3.3 V , 1.8 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 |