Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
次级 输出 (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE71F-33ED | 71 | 18.9 | 6.3 | 34.9 | 2.0 | 130 | 0.50 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 19.7 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |