Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
次级 输出 (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE62F-33ED | 62 | 22.2 | 5.4 | 34.9 | 2.0 | 130 | 0.50 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 17.1 A |
POE62F-50ED | 62 | 22.2 | 5.4 | 34.9 | 2.8 | 130 | 0.38 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 11.3 A |
POE62F-12ED | 62 | 17.8 | 5.7 | 18.9 | 9.2 | 108 | 0.17 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 4.7 A |
POE62F-24ED | 62 | 17.8 | 5.7 | 18.9 | 36.3 | 108 | 0.12 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 2.4 A |
POE62F-48ED | 62 | 17.8 | 5.7 | 18.9 | 140 | 108 | 0.11 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 1.2 A |
POE71F-33ED | 71 | 18.9 | 6.3 | 34.9 | 2.0 | 130 | 0.50 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3.3 V , 19.7 A |
POE71F-50ED | 71 | 18.9 | 6.3 | 34.9 | 2.8 | 130 | 0.38 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 13 A |
POE71F-12ED | 71 | 15.5 | 6.6 | 18.9 | 9.2 | 108 | 0.17 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 5.4 A |
POE71F-24ED | 71 | 15.5 | 6.6 | 18.9 | 36.3 | 108 | 0.12 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 2.7 A |
POE71F-48ED | 71 | 15.5 | 6.6 | 18.9 | 140 | 108 | 0.11 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 1.35 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |