Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
次级 输出 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE13F-24LD | 13 | 37.0 | 33.3 | 0.086 | 0.049 | 0.150 | 0.4 | 1 : 0.67 : 0.33 | 1500 | 24 V , 0.54 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |