Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||
POE120PL-33L | 120 | 50 | 27.6 | 1.26 | 270 | 0.70 | 1 : 0.167 : 0.583 | 1500 | 3.3 V , 36 A |
POE120PL-50L | 120 | 50 | 18.9 | 1.26 | 123 | 0.31 | 1 : 0.25 : 0.625 | 1500 | 5 V , 24 A |
POE120PL-12L | 120 | 50 | 18.9 | 6.8 | 58.5 | 0.37 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 10 A |
POE120PL-24L | 120 | 50 | 18.9 | 13.6 | 58.5 | 0.39 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 5 A |
Part number | Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
POE120PL-12 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,4 | 0,5 | ![]() |
POE120PL-24 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,98 | 0,5 | |
POE120PL-33 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 10,68 | 0,5 | |
POE120PL-50 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,78 | 0,5 |