与Microsemi UC3844一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 5 V , 2.5 A | 12 V , 0.02 A | 12.5 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 1.2 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Reset | Pri : Sec : Aux : Reset | |||||
HA3905-CLD | 27.0 | 24.3 | 0.170 | 0.015 | 0.385 | 0.371 | 1.9 | 1 : 0.267 : 0.735 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |