与Akros Silicon AS1113一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
HA3585-BLD | 10 V — 57 V | 3.3 V , 3.9 A | 5 V , 0.02 A | 13 W | 300 kHz |
HA3586-BLD | 10 V — 57 V | 5 V , 2.6 A | 5 V , 0.02 A | 13 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 2.6 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Sync | Bias | Pri : Sec : Sync : Bias | |||||
HA3585-BLD | 40 | 36 | 0.140 | 0.014 | 0.255 | 0.220 | 0.740 | 1 : 0.29 : 0.43 : 0.43 | 1500 |
HA3586-BLD | 40 | 36 | 0.140 | 0.024 | 0.265 | 0.230 | 0.625 | 1 : 0.36 : 0.43 : 0.43 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |