与Texas Instruments LM5001一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
16 V — 36 V | 5 V , 1 A | 7.5 V , 0.02 A | 5 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FA2636-ALD | 160 | 144 | 0.225 | 0.078 | 0.340 | 1.6 | 1 : 0.25 : 0.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |