与Analog Devices LTC4267一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
36 V — 72 V | 1.8 V , 2.5 A | 2.5 V , 1.5 A | 3.3 V , 0.5 A | 10 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | |||||
D1766-ALD | 221 | 200 | 0.420 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 5.1 | 1 : 0.104 : 0.042 : 0.042 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |