与Texas Instruments LM5070一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 3.3 V , 4.5 A | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1023-ALD | 110 | 99 | 0.139 | 0.016 | 0.656 | 1.4 | 1 : 0.19 : 0.69 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |