与Skyworks Si34071一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
42.5 V — 57 V | 12 V , 6 A | 15 V , 0.2 A | 100 W | 200 kHz — 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
AA1030-AL | 255.0 | 0.026 | 0.007 | 0.059 | 0.300 | 1 : 0.57 : 0.57 | 131 | 1500 |