与Analog Devices LT1725一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 15 V , 2 A | 30 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小电感 2.3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
A9967-ALD | 10.0 | 9.0 | 0.135 | 0.225 | 0.045 | 0.200 | 1 : 0.33 : 0.33 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |