Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±15%) |
最小电感 3.7 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 | Irms (A) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Pri : Aux | ||||||
FA2890-AL | 400 | 340 | 0.270 | 0.345 | 50 | 1 : 0.1 | 2.2 | 1000 |