与Texas Instruments UCC28C56EVM一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
40 V — 1000 V | 15 V , 2.7 A | 20 V , 0.035 A | 40 W | 40 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
ZD2200-BE | 550 | 495 | 0.44 | 0.01 | 0.12 | 6.0 | 1 : 0.098 : 0.118 | 4700 |