与STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
28 V | 30 V , 0.1 A | 3 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Sec4 | Pri : Sec1 | |||||
ZC1905-BED | 20 | 4.8 | 0.05 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.13 | 0.25 | 1 : 2.69 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,3 | 0,4 |