与STMicroelectronics STEVAL-L6983IV1一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
3 V — 38 V | 30 V , 0.33 A | 9.9 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZB1346-BED | 13.5 | 8.3 | 0.029 | 1.34 | 0.14 | 1 : 6 | 4000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 24 | 4 | 2 | 17,3 | 0,5 |