与Texas Instruments UCC5870-Q1一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4.5 V — 70 V | 15 V , 0.2 A | 8 V , 0.2 A | 4.6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) | DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
ZA9710-AED | 30.0 | 3.3 | 0.169 | 0.324 | 0.190 | 0.350 | 1 : 1 : 0.53 | 3000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,4 | 0,5 |