与Texas Instruments SN6505B一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
2.2 V — 5.5 V | 5 V , 1 A | 5 W | 400 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 3 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
WA8427-AED | 145 | 0.076 | 0.100 | 0.25 | 1 : 1.11 | 8.64 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
900 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,6 | 0,4 |