与Texas Instruments TIDA-01505一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec | Aux1 | Aux2 | |||
40 V — 1000 V | 15 V , 4 A | 20 V , 0.035 A | 5 V , 0.035 A | 60 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 1.9 A (mH) |
DCR max (Ω) |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux1 | Aux2 | Pri : Sec : Aux1 : Aux2 | |||||
WA8759-AL | 1.50 | 1.35 | 3.10 | 0.07 | 1.30 | 0.34 | 34.0 | 1 : 0.083 : 0.109 : 0.026 | 5700 |