与Microsemi PD70211 一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 4.25 A | 13 V , 0.03 A | 51 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
TA7818-AL | 24.0 | 22.0 | 0.024 | 0.008 | 0.130 | 0.3 | 1 : 0.5 : 0.6 | 1500 |