与Skyworks Si88xx一起使用
输入电压 | 输出 |
---|---|
3 V — 5.5 V | 5 V , 0.4 A |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±5%) |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
TA7608-ALD | 2.0 | 4.3 | 0.033 | 0.105 | 0.06 | 1 : 4 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,11 | 0,37 |