与Texas Instruments LM258X (T7)一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 0.9 A | 4.5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) (公差: ±15%) |
最小电感 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
最大 漏电感 (µH) 2 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
S6057-AL | 47 | 40 | 0.065 | 0.065 | 2.0 | 1 : 1 | 500 |